Menu Search

Tubo de enmascaramiento recto 44.5 mm (DI) 1.0 m (L) Natural

Este tubo recto de enmascaramiento natural está fabricado en silicona y soporta temperaturas de hasta 250 °C. Es ideal para cubrir piezas largas e irregulares o para taponar orificios. Viene en rollos de 5 x 1 m de largo, por lo que puede cortarse a la longitud deseada.
Referencia de Essentra:

10377413

Número de pieza del fabricante:

461462

105 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 25,99 €
25 + 24,694 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

129,95 €

5 x 25,99 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
ID 44.5 mm
WT 1.6 mm
Longitud del rollo 1.0 mm
Material Silicona
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros