Menu Search

Tubo de enmascaramiento recto (DI) 25.0 m (L) Rojo

High Temperature Tubing is an excellent solution for masking long studs and pins, where caps are too short. Masking off thru-hole, by utilising the outside diameter of the tube and pulling it through. Tubing can be cut to the require length. Cutting long creates easy an easy pull tab. Flexible tubing confirms to irregularities. Reusable and will not melt or harden. Common uses include; powder coating, e-coating, plating and anodising. Supplied on a roll.
Referencia de Essentra:

10321096

Número de pieza del fabricante:

SS-180100

25 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 35,55 €
25 - 124 16,93 €
125 + 16,08 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

35,55 €

1 x 35,55 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
WT 1.6 mm
Longitud del rollo 25.0 m
Material Silicona
Color Rojo
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros