Menu Search

Envoltura con ranuras para haz de cables 8.0 mm PA Negro CAT-08-PP

El tubo helicoidal para haz de cables es perfecto para organizar y proteger cables eléctricos, proporcionando un armazón duradero y resistente al aplastamiento sin restringir la flexibilidad. Los cables se introducen fácilmente en la base con la herramienta de instalación compatible (se suministra por separado).
Referencia de Essentra:

10170755

Número de pieza del fabricante:

SHR-08-6V0B

33051 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 422,21 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

422,21 €

1 x 422,21 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Color Negro
UL/CSA Descripción UL E208749
Para usar con CAT-08-PP
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros