Tuercas de fijación rápida - Las tuercas Kwik se utilizan para el montaje a presión en espárragos roscados. Para instalar, encajar a presión en la longitud de la fijación con rosca hasta la posición deseada y bloquear con un giro de 180º
Código De La Serie: SR2305
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Diámetro exterior | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1619 € - 0,1704 € | 7240 En stock |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1458 € - 0,1534 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1741 € - 0,1832 € | 35775 En stock |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,1675 € | 18410 En stock |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar