Menu Search

Tuerca de ajuste rápido M3 6.9 mm PA66 Negro

Esta fijación de tuerca Kwik se elabora en nylon negro y está diseñada para ofrecer un método de fijación rápido y seguro. Para su instalación, empuje la tuerca sobre toda la longitud de un espárrago roscado, después gire 180 grados para fijarlo en el sitio.
Referencia de Essentra:

10215289

Número de pieza del fabricante:

1442504

33566 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,145 €
5000 + 0,1378 €
Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 6.9 mm
Diámetro exterior 8.2 mm
Altura general 4.2 mm
Altura del labio 2.1 mm
Medida de la rosca M3
Color Negro
Código de material 3926909790
Material PA66
Forma de la tuerca Anillo hexagonal

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros