La tuerca con bridas es una tuerca hexagonal con un reborde en la base, que actúa como una arandela integrada. Esto reparte la carga y evita que se dañe la pieza, a la vez que reduce el riesgo de que la tuerca se afloje en la aplicación.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1096 € - 0,1153 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
|
|
||
0,4288 € - 0,4514 € | 1000 En stock |
M16
|
|
|
||
0,3088 € - 0,3251 € | 21000 En stock |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5926 € - 0,6238 € | 8953 En stock |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
2,786 € - 2,9322 € | 944 En stock |
M16
|
|
|
||
0,1302 € - 0,1371 € | 345 En stock |
M6
|
|
|
||
0,1471 € - 0,155 € | 786 En stock |
M5
|
|
|
||
0,7424 € - 0,7815 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,2926 € - 0,3083 € | 500 En stock |
M8
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.