Menu Search

Tuerca de capuchón M6 19.0 mm 17.0 mm Acero inoxidable

Esta tuerca de tipo cúpula tiene una clasificación higiénica 3-A y está destinada específicamente a aplicaciones dentro de la industria médica y de producción de alimentos. Fabricada en acero inoxidable pulido con una junta de silicona.
Referencia de Essentra:

10352304

Número de pieza del fabricante:

1495497

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 11,976 €
25 + 11,38 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

59,88 €

5 x 11,976 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 19.0 mm
Medida de la rosca M6
Altura general 17.0 mm
Finalizar Zincado
Material completo Acero inoxidable
Forma de la tuerca Hexagonal
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros