Menu Search

Tuercas cilíndricas de espiga transversal

En stock

Las tuercas cilíndricas de espiga transversal están diseñadas para utilizarse con los pernos conectores de juntas cuando se necesita una conexión en ángulo recto. Hay disponibles opciones con tamaños de rosca M6 y M8.

Se suministran tuercas M6 en aleación de zinc para una solución más económica. Las tuercas M8 se suministran en acero para mayor resistencia. Las tuercas M8 pueden utilizarse cuando se necesitan aplicaciones más pesadas, como en placas de un grosor de 22 mm o superior.

La tuerca tiene un impulsor en forma de cruz y, por tanto, puede usarse con un destornillador de cabeza en cruz.

  • Materiales: aleación de zinc y acero
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1585

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud general Diámetro exterior Compra
0,1473 € - 0,3256 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
13.0 mm
10.0 mm
0,3572 € - 0,7896 € 1648 En stock
M6
20.0 mm
10.0 mm
10378519 0,5893 € - 0,6204 € 1156 En stock
M8
18.0 mm
12.0 mm
10378496 0,296 € - 0,6545 € 200 En stock
M6
16.0 mm
10.0 mm
Tuerca cilíndrica M6 10.0 mm 13.0 mm Zinc

10378489

Rango de precios
0,3256 € - 0,1473 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Longitud general
    13.0 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
Tuerca cilíndrica M6 10.0 mm 20.0 mm Zinc

10378502

Rango de precios
0,7896 € - 0,3572 €

Niveles de existencias
1648 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
Tuerca cilíndrica M8 12.0 mm 18.0 mm Acero

10378519

Rango de precios
0,6204 € - 0,5893 €

Niveles de existencias
1156 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Longitud general
    18.0 mm
  • Material completo
    Acero
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tuerca cilíndrica M6 10.0 mm 16.0 mm Zinc

10378496

Rango de precios
0,6545 € - 0,296 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Longitud general
    16.0 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada