Menu Search

Tuerca cilíndrica M6 10.0 mm 20.0 mm Zinc

Cross dowel barrel nuts are designed to be used with Joint Connector Bolts where a right angle connection is needed.
Referencia de Essentra:

10378502

Número de pieza del fabricante:

463140

1648 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 1499 0,7465 €
1500 - 7499 0,3555 €
7500 + 0,3377 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

111,98 €

150 x 0,7465 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Material completo Aleación de zinc
Tipo de impulso Forma cruzada
Forma de la tuerca Cilíndrico
Precio por pieza IVA incluido 0.8787 EUR
Código de material 7907000090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros