Menu Search

Tuerca con alas M5 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

Esta tuerca de mariposa de nylon natural tiene dos alas que sobresalen para permitir una fácil instalación manual. Viene con alas pequeñas para su instalación en aplicaciones con espacio limitado.
Referencia de Essentra:

10060254

Número de pieza del fabricante:

0480530000VR

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,1827 €
1000 - 4999 0,087 €
5000 + 0,0827 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la base 10.0 mm
Altura general 12.0 mm
Envergadura de alas 25.0 mm
Medida de la rosca M5
Diámetro de inclinación 0.8 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Estándares DIN
Referencia RoHs
Referencia DIN
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros