10060322
0500020000VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1756 € |
5000 + | 0,1668 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la base | 14.0 mm |
---|---|
Diámetro de la base | 0.551 in |
Altura general | 22.0 mm |
Altura general | 0.866 in |
Envergadura de alas | 35.0 mm |
Envergadura de alas | 1.378 in |
Medida de la rosca | M4 |
Diámetro de inclinación | 0.7 mm |
Diámetro de inclinación | 0.028 in |
Color | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándares | DIN |
Referencia | RoHs |
Referencia | DIN |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.