Menu Search

Tuerca con alas M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

Esta tuerca de mariposa de nylon natural tiene dos alas que sobresalen para permitir una fácil instalación manual. Viene con alas de gran tamaño para facilitar la instalación y una arandela para distribuir la carga de fijación en una zona más amplia.
Referencia de Essentra:

10060445

Número de pieza del fabricante:

0510030000VR

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1978 €
5000 + 0,1878 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la base 24.0 mm
Altura general 24.0 mm
Envergadura de alas 35.0 mm
Medida de la rosca M5
Diámetro de inclinación 0.8 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Estándares DIN
Referencia RoHs
Referencia DIN
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros