Menu Search

Tuerca con alas M6 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

Esta tuerca de mariposa de nylon natural tiene dos alas que sobresalen para permitir una fácil instalación manual. Viene con alas grandes para facilitar la instalación.
Referencia de Essentra:

10180266

Número de pieza del fabricante:

053060060002

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3417 €
500 + 0,325 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

34,17 €

100 x 0,3417 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 14.0 mm
Envergadura de alas 25.0 mm
Medida de la rosca M6
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros