Menu Search

Tuerca con alas M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon Natural

Esta tuerca de mariposa decorativa de nylon natural tiene dos alas que sobresalen para permitir una fácil instalación manual y viene con una rosca de bloqueo para evitar que se afloje en la aplicación.
Referencia de Essentra:

10327395

Número de pieza del fabricante:

06M040070DLWN

10498 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0961 €
2500 - 9999 0,0865 €
10000 + 0,0778 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

48,05 €

500 x 0,0961 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 8.0 mm
Envergadura de alas 16.0 mm
Medida de la rosca M4
Diámetro de inclinación 0.7 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros