Menu Search

Tuerca con alas M4 12.2 mm 22.8 mm Nylon Natural

Esta tuerca de mariposa decorativa de nylon natural tiene dos alas que sobresalen para permitir una fácil instalación manual.
Referencia de Essentra:

10327418

Número de pieza del fabricante:

06M040070WN

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1093 €
2500 - 9999 0,0983 €
10000 + 0,0885 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

54,65 €

500 x 0,1093 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 12.2 mm
Envergadura de alas 22.8 mm
Medida de la rosca M4
Diámetro de inclinación 0.7 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

El producto 06M040070WN reemplaza:

Tuerca con alas M4 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural
Referencia de Essentra: 10060247
Número de pieza del fabricante: 0480520000VR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros