Menu Search

Tuerca con alas M6 13.4 mm 29.7 mm Nylon Natural

Esta tuerca de mariposa decorativa de nylon natural tiene dos alas que sobresalen para permitir una fácil instalación manual y viene con una rosca de bloqueo para evitar que se afloje en la aplicación.
Referencia de Essentra:

10327449

Número de pieza del fabricante:

06M060100DLWN

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,129 €
2500 - 9999 0,1161 €
10000 + 0,1045 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

64,50 €

500 x 0,129 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 13.4 mm
Envergadura de alas 29.7 mm
Medida de la rosca M6
Diámetro de inclinación 1.0 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros