Menu Search

Tuerca con alas M6 13.4 mm 29.7 mm Nylon Natural

Esta tuerca de mariposa decorativa de nylon natural tiene dos alas que sobresalen para permitir una fácil instalación manual.
Referencia de Essentra:

10327456

Número de pieza del fabricante:

06M060100DWN

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1715 €
5000 + 0,163 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

171,50 €

1000 x 0,1715 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 13.4 mm
Envergadura de alas 29.7 mm
Medida de la rosca M6
Diámetro de inclinación 1.0 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros