Menu Search

Tuerca con alas M6 16.0 mm 27.7 mm Nylon Natural

Esta tuerca de mariposa de nylon natural tiene dos alas que sobresalen para permitir una fácil instalación manual.
Referencia de Essentra:

10327463

Número de pieza del fabricante:

06M060100WN

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1341 €
2500 - 9999 0,1207 €
10000 + 0,1086 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

67,05 €

500 x 0,1341 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 16.0 mm
Envergadura de alas 27.7 mm
Medida de la rosca M6
Diámetro de inclinación 1.0 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

El producto 06M060100WN reemplaza:

Tuerca con alas M6 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural
Referencia de Essentra: 10060346
Número de pieza del fabricante: 0500040000VR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros