Menu Search

Tuerca con alas M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Natural

Esta tuerca de mariposa de nylon natural tiene dos alas que sobresalen para permitir una fácil instalación manual. Viene con alas grandes para facilitar la instalación.
Referencia de Essentra:

10262481

Número de pieza del fabricante:

467000

18396 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2116 €
5000 + 0,201 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

211,60 €

1000 x 0,2116 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la base 17.0 mm
Altura general 25.0 mm
Envergadura de alas 41.0 mm
Medida de la rosca M10
Diámetro de inclinación 1.5 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Estándares DIN
Referencia DIN
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros