Menu Search

Tuerca cuadrada TR10 x 2 17.0 Acero

Las tuercas de acero cuadradas son un tipo de fijación utilizada para aplicaciones de alta resistencia con velocidades giratorias bajas, control manual, acciones de sujeción o bloqueo y recepción de peso muerto. Proporcionan una solución de fijación segura y duradera. Tienen rosca a mano derecha y son resistentes a la corrosión o la humedad.
Referencia de Essentra:

20148645

Número de pieza del fabricante:

20148645

1 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 5,98 €
10 - 19 5,37 €
20 - 49 5,08 €
50 - 99 4,78 €
100 + 4,48 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

5,98 €

1 x 5,98 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Número de inicios 1.0
Paso 2.0
Dirección de roscado Mano derecha
Superficie de contacto 150.0
h1 & w1 17.0
Medida de la rosca TR10 x 2
Material Acero
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros