Menu Search

Tuerca cuadrada TR20 x 4 35.0 Acero

Las tuercas de acero cuadradas son un tipo de fijación utilizada para aplicaciones de alta resistencia con velocidades giratorias bajas, control manual, acciones de sujeción o bloqueo y recepción de peso muerto. Proporcionan una solución de fijación segura y duradera. Tienen rosca a mano derecha y son resistentes a la corrosión o la humedad.
Referencia de Essentra:

20148782

Número de pieza del fabricante:

20148782

14 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 11,55 €
10 - 19 10,40 €
20 - 49 9,81 €
50 - 99 9,24 €
100 + 8,66 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

11,55 €

1 x 11,55 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Número de inicios 1.0
Paso 4.0
Dirección de roscado Mano derecha
Superficie de contacto 1412.0
h1 & w1 35.0
Medida de la rosca TR20 x 4
Material Acero
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros