Menu Search

Tuerca cuadrada TR30 x 2 45.0 Acero

Las tuercas de acero cuadradas son un tipo de fijación utilizada para aplicaciones de alta resistencia con velocidades giratorias bajas, control manual, acciones de sujeción o bloqueo y recepción de peso muerto. Proporcionan una solución de fijación segura y duradera. Tienen rosca a mano derecha y son resistentes a la corrosión o la humedad.
Referencia de Essentra:

20148904

Número de pieza del fabricante:

20148904

2 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 37,42 €
10 - 19 33,68 €
20 - 49 31,81 €
50 - 99 29,94 €
100 + 28,07 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

37,42 €

1 x 37,42 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Número de inicios 2.0
Paso 2.0
Dirección de roscado Mano derecha
Superficie de contacto 1335.0
h1 & w1 45.0
Medida de la rosca TR30 x 2
Material Acero
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros