Menu Search

Tuerca cuadrada TR44 x 7 65.0 Acero

Las tuercas de acero cuadradas son un tipo de fijación utilizada para aplicaciones de alta resistencia con velocidades giratorias bajas, control manual, acciones de sujeción o bloqueo y recepción de peso muerto. Proporcionan una solución de fijación segura y duradera. Tienen rosca a mano izquierda y son resistentes a la corrosión o la humedad.
Referencia de Essentra:

20149024

Número de pieza del fabricante:

20149024

2 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 91,57 €
10 - 19 82,42 €
20 - 49 77,84 €
50 - 99 73,25 €
100 + 68,68 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

91,57 €

1 x 91,57 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Número de inicios 1.0
Paso 7.0
Dirección de roscado Mano izquierda
Superficie de contacto 2940.0
h1 & w1 65.0
Medida de la rosca TR44 x 7
Material Acero
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros