Menu Search

Tuerca cuadrada TR16 x 4 35.0 Bronce

Las tuercas de bronce cuadradas son una fijación mecánica usada cuando se necesita una conexión segura y robusta. Proporcionan estabilidad y resistencia, lo que las convierte en apropiadas para aplicaciones de carga media. Tienen rosca a mano izquierda y un orificio de paso que permite que el perno pase y sirven para retener el perno.
Referencia de Essentra:

20149048

Número de pieza del fabricante:

20149048

8 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 84,53 €
10 - 19 76,08 €
20 - 49 71,85 €
50 + 67,62 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

84,53 €

1 x 84,53 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Número de inicios 1.0
Paso 4.0
Dirección de roscado Mano izquierda
Superficie de contacto 770.0
d2 5.0
h1 & w1 35.0
h2 5.2
l2 26.0
w2 24.0
Medida de la rosca TR16 x 4
Material Bronce
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros