Menu Search

Tuerca cuadrada TR30 x 6 50.0 Bronce

Las tuercas de bronce cuadradas son una fijación mecánica usada cuando se necesita una conexión segura y robusta. Proporcionan estabilidad y resistencia, lo que las convierte en apropiadas para aplicaciones de carga media. Tienen rosca a mano derecha y un orificio de paso que permite que el perno pase y sirven para retener el perno.
Referencia de Essentra:

20149109

Número de pieza del fabricante:

20149109

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 152,95 €
10 - 19 137,65 €
20 + 130,01 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

152,95 €

1 x 152,95 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Número de inicios 1.0
Paso 6.0
Dirección de roscado Mano derecha
Superficie de contacto 2544.0
d2 6.0
h1 & w1 50.0
h2 6.5
l2 49.0
w2 38.0
Medida de la rosca TR30 x 6
Material Bronce
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros