Menu Search

Tuerca cuadrada TR40 x 7 60.0 Bronce

Las tuercas de bronce cuadradas son una fijación mecánica usada cuando se necesita una conexión segura y robusta. Proporcionan estabilidad y resistencia, lo que las convierte en apropiadas para aplicaciones de carga media. Tienen rosca a mano derecha y un orificio de paso que permite que el perno pase y sirven para retener el perno.
Referencia de Essentra:

20149116

Número de pieza del fabricante:

20149116

1 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 213,77 €
10 + 192,38 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

213,77 €

1 x 213,77 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Número de inicios 1.0
Paso 7.0
Dirección de roscado Mano derecha
Superficie de contacto 4013.0
d2 8.0
h1 & w1 60.0
h2 8.5
l2 55.0
w2 49.0
Medida de la rosca TR40 x 7
Material Bronce
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros