Menu Search

Tuerca cuadrada TR20 x 4 40.0 Latón

La tuerca de latón cuadrada es un tipo de fijación que se usa en aplicaciones donde se requieren cargas bastante ligeras. Son fuertes y resistentes a la corrosión, la humedad y otros elementos, lo que permite una fijación fácil, precisa y segura para tornillos de avance. Tienen rosca a mano izquierda y se utilizan en industrias como la automotriz.
Referencia de Essentra:

20149154

Número de pieza del fabricante:

20149154

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 63,77 €
10 - 19 57,39 €
20 - 49 54,20 €
50 + 51,02 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

63,77 €

1 x 63,77 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Número de inicios 1.0
Paso 4.0
Dirección de roscado Mano izquierda
Superficie de contacto 1412.0
h1 & w1 40.0
Medida de la rosca TR20 x 4
Material Latón
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros