Menu Search

Tuerca cuadrada TR12 x 3 25.0 Latón

La tuerca de latón cuadrada es un tipo de fijación que se usa en aplicaciones donde se requieren cargas bastante ligeras. Son fuertes y resistentes a la corrosión, la humedad y otros elementos, lo que permite una fijación fácil, precisa y segura para tornillos de avance. Tienen rosca a mano derecha y se utilizan en industrias como la automotriz.
Referencia de Essentra:

20149192

Número de pieza del fabricante:

20149192

18 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 27,39 €
10 - 19 24,65 €
20 - 49 23,28 €
50 - 99 21,91 €
100 + 20,54 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

27,39 €

1 x 27,39 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Número de inicios 1.0
Paso 3.0
Dirección de roscado Mano derecha
Superficie de contacto 411.0
h1 & w1 25.0
Medida de la rosca TR12 x 3
Material Latón
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros