Menu Search

Tuerca cuadrada TR12 x 3 25.0 Acero

Las tuercas de acero cuadradas son una fijación que se usa para aplicaciones de alta resistencia con velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de bloqueo. Los orificios facilitan la lubricación, lo que permite mecanismos de bloqueo seguros y reducir el peso. Tienen rosca a mano izquierda y son resistentes a la corrosión o la humedad.
Referencia de Essentra:

20149260

Número de pieza del fabricante:

20149260

6 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 31,33 €
10 - 19 28,19 €
20 - 49 26,63 €
50 - 99 25,06 €
100 + 23,50 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

31,33 €

1 x 31,33 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Número de inicios 1.0
Paso 3.0
Dirección de roscado Mano izquierda
Superficie de contacto 739.0
d2 4.0
h1 & w1 25.0
h2 4.2
l2 20.0
w2 17.0
Medida de la rosca TR12 x 3
Material Acero
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros