Menu Search

Tuerca cuadrada TR60 x 9 80.0 Acero

Las tuercas de acero cuadradas son una fijación que se usa para aplicaciones de alta resistencia con velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de bloqueo. Los orificios facilitan la lubricación, lo que permite mecanismos de bloqueo seguros y reducir el peso. Tienen rosca a mano izquierda y son resistentes a la corrosión o la humedad.
Referencia de Essentra:

20149338

Número de pieza del fabricante:

20149338

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 202,71 €
10 - 19 182,44 €
20 + 172,30 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

202,71 €

1 x 202,71 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Número de inicios 1.0
Paso 9.0
Dirección de roscado Mano izquierda
Superficie de contacto 8718.0
d2 8.0
h1 & w1 80.0
h2 8.5
l2 80.0
w2 69.0
Medida de la rosca TR60 x 9
Material Acero
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros