Menu Search

Tuerca cuadrada TR16 x 4 35.0 Acero

Las tuercas de acero cuadradas son una fijación que se usa para aplicaciones de alta resistencia con velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de bloqueo. Los orificios facilitan la lubricación, lo que permite mecanismos de bloqueo seguros y reducir el peso. Tienen rosca a mano derecha y son resistentes a la corrosión o la humedad.
Referencia de Essentra:

20149352

Número de pieza del fabricante:

20149352

9 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 33,05 €
10 - 19 29,74 €
20 - 49 28,09 €
50 - 99 26,44 €
100 + 24,79 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

33,05 €

1 x 33,05 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Número de inicios 1.0
Paso 4.0
Dirección de roscado Mano derecha
Superficie de contacto 770.0
d2 5.0
h1 & w1 35.0
h2 5.2
l2 24.0
w2 21.0
Medida de la rosca TR16 x 4
Material Acero
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros