20149406
20149406
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 116,24 € |
10 - 19 | 104,61 € |
20 + | 98,79 € |
Número de inicios | 1.0 |
---|---|
Paso | 8.0 |
Dirección de roscado | Mano derecha |
Superficie de contacto | 6502.0 |
d2 | 8.0 |
h1 & w1 | 70.0 |
h2 | 8.5 |
l2 | 70.0 |
w2 | 60.0 |
Medida de la rosca | TR50 x 8 |
Material | Acero |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.