Menu Search

Tuercas cuadradas

En stock

En esta gama usada con tornillos de avance, encontrará una amplia variedad de tuercas cuadradas dependiendo de sus necesidades: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.

  • Las tuercas de bronce cuadradas con orificios se usan cuando se requiere una conexión segura y robusta. Proporciona estabilidad y resistencia, lo que la convierte en apropiada para aplicaciones de carga media. Cuenta con orificios adecuados para tornillos con cabeza.
  • La tuerca de latón cuadrada se usa en aplicaciones donde se requieren cargas bastante ligeras. Es robusta y resistente a la corrosión, la humedad y otros factores.
  • Las tuercas de acero cuadradas se utilizan en aplicaciones que necesitan velocidades giratorias lentas, control manual, sujeción o acciones de bloqueo.
  • Las tuercas de acero cuadradas con orificios se usan para aplicaciones con velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de bloqueo. Cuenta con orificios adecuados para tornillos con cabeza.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas cuadradas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

Nota: el contacto entre superficies de acero no es adecuado para el movimiento motorizado..En esta gama encontrará: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.
  • Se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
  • Disponible como estándar tuercas cuadradas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Acero, Bronce, LatónColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material h1 & w1 Dirección de roscado Paso Compra
138,62 € - 163,08 € 2 En stock
TR30 x 6
Bronce
50.0
Mano izquierda
6.0
64,73 € - 86,31 € 5 En stock
TR40 x 7
Acero
60.0
Mano izquierda
7.0
20,54 € - 27,39 € 18 En stock
TR12 x 3
Latón
25.0
Mano derecha
3.0
8 En stock
TR30 x 6
Latón
50.0
Mano derecha
6.0
31,07 € - 41,42 € 3 En stock
TR18 x 4
Acero
35.0
Mano izquierda
4.0
27,28 € - 36,38 € 3 En stock
TR16 x 4
Acero
35.0
Mano izquierda
4.0
24,79 € - 33,05 € 9 En stock
TR16 x 4
Acero
35.0
Mano derecha
4.0
58,91 € - 78,54 € 16 En stock
TR40 x 7
Acero
60.0
Mano derecha
7.0
35,33 € - 47,11 € 23 En stock
TR18 x 4
Latón
35.0
Mano derecha
4.0
156,59 € - 184,23 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR60 x 9
Acero
80.0
Mano derecha
9.0
Solicite el plazo de entrega aquí
TR40 x 7
Latón
60.0
Mano izquierda
7.0
1 En stock
TR36 x 6
Latón
60.0
Mano izquierda
6.0
38,19 € - 50,93 € 5 En stock
TR36 x 6
Acero
60.0
Mano izquierda
6.0
51,18 € - 68,25 € 9 En stock
TR30 x 6
Acero
50.0
Mano izquierda
6.0
21,45 € - 28,60 € 8 En stock
TR12 x 3
Acero
25.0
Mano derecha
3.0
46,51 € - 62,02 € 3 En stock
TR30 x 6
Acero
50.0
Mano derecha
6.0
192,38 € - 213,77 € 1 En stock
TR40 x 7
Bronce
60.0
Mano derecha
7.0
4 En stock
TR30 x 6
Latón
50.0
Mano izquierda
6.0
28,29 € - 37,72 € 1 En stock
TR18 x 4
Acero
35.0
Mano derecha
4.0
9,41 € - 12,55 € 9 En stock
TR18 x 4
Acero
30.0
Mano izquierda
4.0
  • de 4
Tuerca cuadrada TR30 x 6 50.0 Bronce

20149062

Rango de precios
163,08 € - 138,62 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    2544.0
  • d2
    6.0
Tuerca cuadrada TR40 x 7 60.0 Acero

20149314

Rango de precios
86,31 € - 64,73 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    4013.0
  • d2
    8.0
Tuerca cuadrada TR12 x 3 25.0 Latón

20149192

Rango de precios
27,39 € - 20,54 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    411.0
  • h1 & w1
    25.0
Tuerca cuadrada TR30 x 6 50.0 Latón

20149239


Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    2544.0
  • h1 & w1
    50.0
Tuerca cuadrada TR18 x 4 35.0 Acero

20149284

Rango de precios
41,42 € - 31,07 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    1131.0
  • d2
    6.0
Tuerca cuadrada TR16 x 4 35.0 Acero

20149277

Rango de precios
36,38 € - 27,28 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    770.0
  • d2
    5.0
Tuerca cuadrada TR16 x 4 35.0 Acero

20149352

Rango de precios
33,05 € - 24,79 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    770.0
  • d2
    5.0
Tuerca cuadrada TR40 x 7 60.0 Acero

20149390

Rango de precios
78,54 € - 58,91 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    4013.0
  • d2
    8.0
Tuerca cuadrada TR18 x 4 35.0 Latón

20149215

Rango de precios
47,11 € - 35,33 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    1131.0
  • h1 & w1
    35.0
Tuerca cuadrada TR60 x 9 80.0 Acero

20149413

Rango de precios
184,23 € - 156,59 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    9.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    8718.0
  • d2
    8.0
Tuerca cuadrada TR40 x 7 60.0 Latón

20149185


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    4013.0
  • h1 & w1
    60.0
Tuerca cuadrada TR36 x 6 60.0 Latón

20149178


Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    3630.0
  • h1 & w1
    60.0
Tuerca cuadrada TR36 x 6 60.0 Acero

20148973

Rango de precios
50,93 € - 38,19 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    1950.0
  • h1 & w1
    60.0
Tuerca cuadrada TR30 x 6 50.0 Acero

20149307

Rango de precios
68,25 € - 51,18 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    2544.0
  • d2
    6.0
Tuerca cuadrada TR12 x 3 25.0 Acero

20149345

Rango de precios
28,60 € - 21,45 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    739.0
  • d2
    4.0
Tuerca cuadrada TR30 x 6 50.0 Acero

20149383

Rango de precios
62,02 € - 46,51 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    2544.0
  • d2
    6.0
Tuerca cuadrada TR40 x 7 60.0 Bronce

20149116

Rango de precios
213,77 € - 192,38 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    4013.0
  • d2
    8.0
Tuerca cuadrada TR30 x 6 50.0 Latón

20149161


Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    2554.0
  • h1 & w1
    50.0
Tuerca cuadrada TR18 x 4 35.0 Acero

20149369

Rango de precios
37,72 € - 28,29 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    1131.0
  • d2
    6.0
Tuerca cuadrada TR18 x 4 30.0 Acero

20148768

Rango de precios
12,55 € - 9,41 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    1131.0
  • h1 & w1
    30.0