Menu Search

Tuerca en T M6 19.0 mm 9.0 mm Acero

Esta tuerca en T para montaje de muebles está fabricada en acero y se puede insertar en un orificio preperforado y colocarla golpeando con un martillo. Se bloquea a sí misma para evitar su rotación durante el ensamblado, ya sea manual o automático
Referencia de Essentra:

10322383

Número de pieza del fabricante:

ZT-M06

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
4000 - 19999 0,1604 €
20000 + 0,1524 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

641,60 €

4000 x 0,1604 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Forma de la tuerca Cilíndrico
Código de material 7326909890
Material completo Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros