Menu Search

Tuercas de acero hexagonales.

En stock

Las tuercas de acero hexagonales ofrecen un agarre firme y no se aflojan debido a vibraciones ni movimientos. Son fáciles de apretar o aflojar con una llave o unos alicates normales. Las tuercas de acero hexagonales ofrecen un agarre firme y no se aflojan debido a vibraciones ni movimientos. Son fáciles de apretar o aflojar con una llave o unos alicates normales. Se utilizan con tornillos de avance de acero o acero inoxidable para velocidades giratorias bajas, control manual, sujeción o acciones de bloqueo, así como la recepción de pesos muertos.

Debido a su material, se utiliza en aplicaciones que requieren alta resistencia y durabilidad, pero necesitan lubricación para evitar que la tuerca se agarre al tornillo.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas de acero hexagonales tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

Nota: el contacto entre superficies de acero no es adecuado para el movimiento motorizado.

  • Se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
  • Las tuercas de acero hexagonales ofrecen un agarre firme y no se aflojan debido a vibraciones ni movimientos.
  • Se utiliza en aplicaciones que requieren alta resistencia y durabilidad, pero necesitan lubricación para evitar que la tuerca se agarre al tornillo.
Material: AceroColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca A/F tol. h11 Paso Dirección de roscado Número de inicios Compra
15,66 € - 20,89 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR28 x 5
41.0
5.0
Mano izquierda
1.0
25,17 € - 33,57 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR36 x 6
55.0
6.0
Mano izquierda
1.0
43,75 € - 58,34 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR40 x 14
60.0
14.0
Mano derecha
2.0
34,55 € - 46,06 € 2 En stock
TR44 x 7
65.0
7.0
Mano derecha
1.0
11,37 € - 15,16 € 11 En stock
TR24 x 5
36.0
5.0
Mano izquierda
1.0
31,09 € - 41,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR36 x 12
55.0
12.0
Mano derecha
2.0
5,80 € - 7,74 € 1 En stock
TR12 x 3
19.0
3.0
Mano izquierda
1.0
6,48 € - 8,64 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR12 x 6
19.0
6.0
Mano derecha
2.0
10,71 € - 14,27 € 3 En stock
TR18 x 4
27.0
4.0
Mano izquierda
1.0
9,12 € - 12,16 € 52 En stock
TR20 x 4
30.0
4.0
Mano izquierda
1.0
15,50 € - 20,66 € 6 En stock
TR26 x 5
36.0
5.0
Mano izquierda
1.0
17,50 € - 23,33 € 6 En stock
TR30 x 6
46.0
6.0
Mano izquierda
1.0
18,39 € - 24,52 € 35 En stock
TR32 x 6
50.0
6.0
Mano derecha
1.0
21,65 € - 28,86 € 12 En stock
TR36 x 6
55.0
6.0
Mano derecha
1.0
4,23 € - 5,63 € 59 En stock
TR12 x 3
19.0
3.0
Mano derecha
1.0
9,06 € - 12,08 € 8 En stock
TR14 x 6
22.0
6.0
Mano derecha
2.0
6,31 € - 8,41 € 4 En stock
TR16 x 8
24.0
8.0
Mano derecha
2.0
13,31 € - 17,75 € 4 En stock
TR22 x 5
30.0
5.0
Mano izquierda
1.0
6,26 € - 8,35 € 10 En stock
TR10 x 2
17.0
2.0
Mano izquierda
1.0
12,11 € - 16,16 € 5 En stock
TR28 x 5
41.0
5.0
Mano derecha
1.0
  • de 3
Tuerca hexagonal TR28 x 5 42.0 Acero

20148461

Rango de precios
20,89 € - 15,66 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    1175.0
Tuerca hexagonal TR36 x 6 54.0 Acero

20148546

Rango de precios
33,57 € - 25,17 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    1950.0
Tuerca hexagonal TR40 x 14 60.0 Acero

20148553

Rango de precios
58,34 € - 43,75 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 14
  • Número de inicios
    2.0
  • Paso
    14.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    2400.0
Tuerca hexagonal TR44 x 7 66.0 Acero

20148584

Rango de precios
46,06 € - 34,55 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    2940.0
Tuerca hexagonal TR24 x 5 36.0 Acero

20148423

Rango de precios
15,16 € - 11,37 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    845.0
Tuerca hexagonal TR36 x 12 54.0 Acero

20148522

Rango de precios
41,44 € - 31,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 12
  • Número de inicios
    2.0
  • Paso
    12.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    1950.0
Tuerca hexagonal TR12 x 3 18.0 Acero

20148249

Rango de precios
7,74 € - 5,80 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    210.0
Tuerca hexagonal TR12 x 6 18.0 Acero

20148256

Rango de precios
8,64 € - 6,48 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 6
  • Número de inicios
    2.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    210.0
Tuerca hexagonal TR18 x 4 27.0 Acero

20148331

Rango de precios
14,27 € - 10,71 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR18 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    470.0
Tuerca hexagonal TR20 x 4 30.0 Acero

20148362

Rango de precios
12,16 € - 9,12 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    590.0
Tuerca hexagonal TR26 x 5 39.0 Acero

20148447

Rango de precios
20,66 € - 15,50 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    1005.0
Tuerca hexagonal TR30 x 6 45.0 Acero

20148492

Rango de precios
23,33 € - 17,50 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    1335.0
Tuerca hexagonal TR32 x 6 48.0 Acero

20148508

Rango de precios
24,52 € - 18,39 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR32 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    1430.0
Tuerca hexagonal TR36 x 6 54.0 Acero

20148539

Rango de precios
28,86 € - 21,65 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    1950.0
Tuerca hexagonal TR12 x 3 18.0 Acero

20148232

Rango de precios
5,63 € - 4,23 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    210.0
Tuerca hexagonal TR14 x 6 21.0 Acero

20148287

Rango de precios
12,08 € - 9,06 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 6
  • Número de inicios
    2.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    285.0
Tuerca hexagonal TR16 x 8 24.0 Acero

20148317

Rango de precios
8,41 € - 6,31 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 8
  • Número de inicios
    2.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    365.0
Tuerca hexagonal TR22 x 5 33.0 Acero

20148393

Rango de precios
17,75 € - 13,31 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    700.0
Tuerca hexagonal TR10 x 2 15.0 Acero

20148225

Rango de precios
8,35 € - 6,26 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    2.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    150.0
Tuerca hexagonal TR28 x 5 42.0 Acero

20148454

Rango de precios
16,16 € - 12,11 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    1175.0