Menu Search

Tuerca de bloqueo M6 18.2 9.5 Acero

Estas tuercas de bloqueo insertables son unas tuercas diseñadas para lograr una instalación fácil y un agarre seguro en roscas largas, lo que evita que tornillos o pernos giren, se deslicen o se aflojen. Son reutilizables y se utilizan para instalaciones con llaves. Pueden soportar temperaturas de hasta +150 ºC. Están fabricadas en acero y zincado y son resistentes a la corrosión.
Referencia de Essentra:

20252694

Número de pieza del fabricante:

20252694

11 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 3,67 €
10 - 19 3,30 €
20 - 49 3,12 €
50 + 2,94 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,67 €

1 x 3,67 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M6
w1 18.2
h1 9.5
A/F 16.0
Carga máx. kN 2.9
Apriete al máximo. Nm 8-11
Peso g 9.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros