Menu Search

Tuerca de bloqueo M16 38.5 16.5 Acero

Estas tuercas de bloqueo insertables son unas tuercas diseñadas para lograr una instalación fácil y un agarre seguro en roscas largas, lo que evita que tornillos o pernos giren, se deslicen o se aflojen. Son reutilizables y se utilizan para instalaciones con llaves. Pueden soportar temperaturas de hasta +150 ºC. Están fabricadas en acero y zincado y son resistentes a la corrosión.
Referencia de Essentra:

20252731

Número de pieza del fabricante:

20252731

257 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 22,82 €
10 - 19 20,54 €
20 - 49 19,40 €
50 + 18,26 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

22,82 €

1 x 22,82 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M16
w1 38.5
h1 16.5
A/F 33.0
Carga máx. kN 22.2
Apriete al máximo. Nm 136-271
Peso g 71.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros