Menu Search

Tuerca de bloqueo M20 47.7 20.3 Acero

Estas tuercas de bloqueo insertables son unas tuercas diseñadas para lograr una instalación fácil y un agarre seguro en roscas largas, lo que evita que tornillos o pernos giren, se deslicen o se aflojen. Son reutilizables y se utilizan para instalaciones con llaves. Pueden soportar temperaturas de hasta +150 ºC. Están fabricadas en acero y zincado y son resistentes a la corrosión.
Referencia de Essentra:

20252748

Número de pieza del fabricante:

20252748

12 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 23,97 €
10 - 19 21,57 €
20 - 49 20,37 €
50 + 19,18 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

23,97 €

1 x 23,97 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M20
w1 47.7
h1 20.3
A/F 41.0
Carga máx. kN 35.6
Apriete al máximo. Nm 244-271
Peso g 141.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros