Menu Search

Tuercas de bronce cilíndricas

En stock

Las tuercas de bronce cilíndricas se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.

Ideal para aplicaciones manuales o motorizadas con una rotación baja o media. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material. Fabricada en bronce, que tiene mayor resistencia a la corrosión que el acero pero es menos fuerte o resistente al calor.

Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de bronce cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Disponible como estándar tuercas de bronce cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
  • Ideal para aplicaciones manuales o motorizadas con una rotación baja o media.
  • Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material.
Material: BronceColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Medida de la rosca Superficie de contacto Dirección de roscado d2 tol. h10 Paso Compra
34,60 € - 46,13 € 37 En stock
40.0
TR20 x 4
790.0
Mano derecha
45.0
4.0
50,19 € - 62,74 € 7 En stock
44.0
TR22 x 10
940.0
Mano derecha
45.0
10.0
61,64 € - 77,06 € 12 En stock
52.0
TR26 x 5
1340.0
Mano derecha
50.0
5.0
36,01 € - 48,01 € 59 En stock
40.0
TR20 x 4
790.0
Mano izquierda
45.0
4.0
93,45 € - 109,94 € 4 En stock
60.0
TR30 x 6
1780.0
Mano izquierda
60.0
6.0
110,69 € - 130,22 € 1 En stock
64.0
TR32 x 6
1910.0
Mano izquierda
60.0
6.0
205,23 € - 241,45 € 11 En stock
80.0
TR40 x 7
3210.0
Mano derecha
80.0
7.0
517,47 € - 574,97 € 2 En stock
140.0
TR70 x 10
10000.0
Mano derecha
110.0
10.0
554,26 € - 615,84 € Solicite el plazo de entrega aquí
140.0
TR70 x 10
10000.0
Mano izquierda
110.0
10.0
604,65 € - 671,83 € 1 En stock
160.0
TR80 x 10
12950.0
Mano derecha
120.0
10.0
11,09 € - 14,79 € 3 En stock
20.0
TR10 x 4
200.0
Mano derecha
22.0
4.0
  • de 3
Tuerca cilíndrica TR20 x 4 40.0 Bronce

20147877

Rango de precios
46,13 € - 34,60 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    790.0
Tuerca cilíndrica TR22 x 10 44.0 Bronce

20147907

Rango de precios
62,74 € - 50,19 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x 10
  • Número de inicios
    2.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    940.0
Tuerca cilíndrica TR26 x 5 52.0 Bronce

20147969

Rango de precios
77,06 € - 61,64 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    1340.0
Tuerca cilíndrica TR20 x 4 40.0 Bronce

20147884

Rango de precios
48,01 € - 36,01 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    790.0
Tuerca cilíndrica TR30 x 6 60.0 Bronce

20148034

Rango de precios
109,94 € - 93,45 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    1780.0
Tuerca cilíndrica TR32 x 6 64.0 Bronce

20148065

Rango de precios
130,22 € - 110,69 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR32 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    1910.0
Tuerca cilíndrica TR40 x 7 80.0 Bronce

20148119

Rango de precios
241,45 € - 205,23 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    3210.0
Tuerca cilíndrica TR70 x 10 140.0 Bronce

20148195

Rango de precios
574,97 € - 517,47 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR70 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    10000.0
Tuerca cilíndrica TR70 x 10 140.0 Bronce

20148201

Rango de precios
615,84 € - 554,26 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR70 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    10000.0
Tuerca cilíndrica TR80 x 10 160.0 Bronce

20149505

Rango de precios
671,83 € - 604,65 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR80 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    12950.0
Tuerca cilíndrica TR10 x 4 20.0 Bronce

20149604

Rango de precios
14,79 € - 11,09 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 4
  • Número de inicios
    2.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    200.0