Menu Search

Tuercas de bronce con reborde

En producción

Las tuercas de bronce con reborde son una parte importante de los montajes con tornillos de avance y se emplean mucho en los sistemas de movimiento lineales. Están pensadas para aplicaciones manuales o motorizadas a velocidades giratorias bajas bajo carga y tienen una superficie lisa para reducir el desgaste del tornillo de avance.

Son sumamente duraderas y tienen un elemento de autolubricación. El material de bronce también asegura un rendimiento fiable, lo que las convierte en una de las opciones de tuerca más populares en montajes con tornillo de avance.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas de bronce con reborde tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Las tuercas de bronce con reborde son una parte importante de los montajes con tornillos de avance.
  • Pensadas para aplicaciones manuales o motorizadas a velocidades giratorias bajas bajo carga.
  • Disponible como estándar tuercas de bronce con reborde tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Bronce Código De La Serie: SRL1332, SRL1331

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Medida de la rosca d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Número de inicios d3 tol. h11 Compra
55,41 € - 69,26 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
TR22 x 5
12.0
32.0
1.0
55.0
63,45 € - 74,65 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
TR26 x 5
14.0
38.0
1.0
62.0
75,56 € - 88,90 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
TR28 x 10
14.0
38.0
2.0
62.0
103,01 € - 121,19 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
TR32 x 12
16.0
45.0
2.0
70.0
10,79 € - 12,70 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
TR36 x 6
16.0
45.0
1.0
70.0
78,91 € - 92,84 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
TR30 x 6
14.0
38.0
1.0
62.0
277,96 € - 308,85 € Solicite el plazo de entrega aquí
75.0
TR50 x 8
18.0
72.0
1.0
110.0
22,40 € - 29,88 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
TR10 x 2
6.0
20.0
1.0
35.0
24,79 € - 33,05 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
TR12 x 3
7.0
24.0
1.0
42.0
40,93 € - 54,57 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
TR16 x 4
10.0
30.0
1.0
52.0
73,75 € - 92,18 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0
TR20 x 4
11.0
38.0
1.0
62.0
28,69 € - 38,25 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
TR14 x 3
10.0
30.0
1.0
52.0
159,51 € - 187,66 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.0
TR30 x 6
15.0
58.0
1.0
90.0
432,72 € - 480,81 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.0
TR40 x 7
20.0
80.0
1.0
140.0
660,58 € - 733,97 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0
TR50 x 8
20.0
90.0
1.0
170.0
25,08 € - 33,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
TR10 x 4
10.0
25.0
2.0
42.0
66,65 € - 78,41 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
TR26 x 10
14.0
38.0
2.0
62.0
  • de 4
Tuerca con reborde TR22 x 5 44.0 Bronce

20146788

Rango de precios
69,26 € - 55,41 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    1030.0
Tuerca con reborde TR26 x 5 46.0 Bronce

20146832

Rango de precios
74,65 € - 63,45 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    1280.0
Tuerca con reborde TR28 x 10 46.0 Bronce

20146856

Rango de precios
88,90 € - 75,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 10
  • Número de inicios
    2.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    1200.0
Tuerca con reborde TR32 x 12 54.0 Bronce

20146917

Rango de precios
121,19 € - 103,01 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR32 x 12
  • Número de inicios
    2.0
  • Paso
    12.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    1710.0
Tuerca con reborde TR36 x 6 54.0 Bronce

20146955

Rango de precios
12,70 € - 10,79 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    1950.0
Tuerca con reborde TR30 x 6 46.0 Bronce

20146894

Rango de precios
92,84 € - 78,91 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    1370.0
Tuerca con reborde TR50 x 8 75.0 Bronce

20147020

Rango de precios
308,85 € - 277,96 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    4540.0
Tuerca con reborde TR10 x 2 15.0 Bronce

20147099

Rango de precios
29,88 € - 22,40 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    2.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    150.0
Tuerca con reborde TR12 x 3 20.0 Bronce

20147112

Rango de precios
33,05 € - 24,79 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    228.0
Tuerca con reborde TR16 x 4 24.0 Bronce

20147150

Rango de precios
54,57 € - 40,93 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    363.0
Tuerca con reborde TR20 x 4 26.0 Bronce

20147198

Rango de precios
92,18 € - 73,75 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    514.0
Tuerca con reborde TR14 x 3 24.0 Bronce

20147136

Rango de precios
38,25 € - 28,69 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    315.0
Tuerca con reborde TR30 x 6 48.0 Bronce

20147266

Rango de precios
187,66 € - 159,51 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    1430.0
Tuerca con reborde TR40 x 7 65.0 Bronce

20147310

Rango de precios
480,81 € - 432,72 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    2610.0
Tuerca con reborde TR50 x 8 70.0 Bronce

20147334

Rango de precios
733,97 € - 660,58 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    4237.0
Tuerca con reborde TR10 x 4 25.0 Bronce

20149666

Rango de precios
33,44 € - 25,08 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 4
  • Número de inicios
    2.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    250.0
Tuerca con reborde TR26 x 10 46.0 Bronce

20149581

Rango de precios
78,41 € - 66,65 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 10
  • Número de inicios
    2.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    1280.0