Menu Search

Tuercas de inserción cónicas

En stock

Una gama de tuercas de inserción tipo D con un diseño cónico que incluye una brida y un impulsor hexagonal, que es compatible con una llave hexagonal M6 o M8 (llave Allen).

Estas tuercas ofrecen un roscado fuerte y permanente en madera o productos y aplicaciones a base de madera. Se atornillan fácilmente en paneles y la rosca externa garantiza su bloqueo. El reborde impide que la tuerca penetre demasiado en el panel.

  • Material: aleación de zinc
  • Color: natural (plata)

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño de la llave Medida de la rosca Tipo Diámetro de rosca compatible Compra
0,2293 € - 0,5069 € 38944 En stock
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
0,2932 € - 0,6483 € 2400 En stock
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,2918 € - 0,3073 € 5548 En stock
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
0,2599 € - 0,5746 € 69580 En stock
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,3794 € - 0,8389 € 18000 En stock
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
10378106 0,2279 € - 0,5039 € 4250 En stock
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
0,1959 € - 0,4332 € 8600 En stock
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
0,1237 € - 0,2734 € 55350 En stock
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
0,1723 € - 0,3809 € 14726 En stock
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
0,246 € - 0,5438 € 4870 En stock
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
0,3794 € - 0,8388 € 9600 En stock
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
0,3572 € - 0,7897 € 3200 En stock
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,2933 € - 0,6483 € 7400 En stock
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
0,1459 € - 0,3226 € 2009 En stock
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
Tuercas de inserción M6 20.0 mm (L) 8.0 mm (D) Aleación de zinc

10378045

Rango de precios
0,5069 € - 0,2293 €

Niveles de existencias
38944 En stock
Atributos
  • Diámetro de rosca compatible
    11.5 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Tamaño de la llave
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Tuercas de inserción M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (D) Aleación de zinc

10378083

Rango de precios
0,6483 € - 0,2932 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • Diámetro de rosca compatible
    14.5 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del eje
    11.0 mm
  • Tamaño de la llave
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Tuercas de inserción M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (D) Aleación de zinc

10378144

Rango de precios
0,3073 € - 0,2918 €

Niveles de existencias
5548 En stock
Atributos
  • Diámetro de rosca compatible
    14.5 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del eje
    11.0 mm
  • Tamaño de la llave
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Tuercas de inserción M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (D) Aleación de zinc

10378069

Rango de precios
0,5746 € - 0,2599 €

Niveles de existencias
69580 En stock
Atributos
  • Diámetro de rosca compatible
    14.5 mm
  • Longitud general
    13.0 mm
  • Diámetro del eje
    11.0 mm
  • Tamaño de la llave
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Tuercas de inserción M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (D) Aleación de zinc

10378090

Rango de precios
0,8389 € - 0,3794 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • Diámetro de rosca compatible
    14.5 mm
  • Longitud general
    25.0 mm
  • Diámetro del eje
    11.0 mm
  • Tamaño de la llave
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Tuercas de inserción M6 10.0 mm (L) 7.5 mm (D) Aleación de zinc

10378106

Rango de precios
0,5039 € - 0,2279 €

Niveles de existencias
4250 En stock
Atributos
  • Diámetro de rosca compatible
    12.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Diámetro del eje
    7.5 mm
  • Tamaño de la llave
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Tuercas de inserción M6 20.0 mm (L) 7.5 mm (D) Aleación de zinc

10378120

Rango de precios
0,4332 € - 0,1959 €

Niveles de existencias
8600 En stock
Atributos
  • Diámetro de rosca compatible
    12.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del eje
    7.5 mm
  • Tamaño de la llave
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Aleación de zinc M6 Forma hexagonal N/A

10378021

Rango de precios
0,2734 € - 0,1237 €

Niveles de existencias
55350 En stock
Atributos
  • Diámetro de rosca compatible
    11.5 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Tamaño de la llave
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Tuercas de inserción M6 13.0 mm (L) 8.0 mm (D) Aleación de zinc

10378038

Rango de precios
0,3809 € - 0,1723 €

Niveles de existencias
14726 En stock
Atributos
  • Diámetro de rosca compatible
    11.5 mm
  • Longitud general
    13.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Tamaño de la llave
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Tuercas de inserción M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (D) Aleación de zinc

10378137

Rango de precios
0,5438 € - 0,246 €

Niveles de existencias
4870 En stock
Atributos
  • Diámetro de rosca compatible
    14.5 mm
  • Longitud general
    13.0 mm
  • Diámetro del eje
    11.0 mm
  • Tamaño de la llave
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Tuercas de inserción M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (D) Aleación de zinc

10378151

Rango de precios
0,8388 € - 0,3794 €

Niveles de existencias
9600 En stock
Atributos
  • Diámetro de rosca compatible
    14.5 mm
  • Longitud general
    25.0 mm
  • Diámetro del eje
    11.0 mm
  • Tamaño de la llave
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Tuercas de inserción M8 18.0 mm (L) 11.0 mm (D) Aleación de zinc

10378076

Rango de precios
0,7897 € - 0,3572 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • Diámetro de rosca compatible
    14.5 mm
  • Longitud general
    18.0 mm
  • Diámetro del eje
    11.0 mm
  • Tamaño de la llave
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Tuercas de inserción M6 25.0 mm (L) 8.0 mm (D) Aleación de zinc

10378052

Rango de precios
0,6483 € - 0,2933 €

Niveles de existencias
7400 En stock
Atributos
  • Diámetro de rosca compatible
    11.5 mm
  • Longitud general
    25.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Tamaño de la llave
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Tuercas de inserción M6 13.0 mm (L) 7.5 mm (D) Aleación de zinc

10378113

Rango de precios
0,3226 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
2009 En stock
Atributos
  • Diámetro de rosca compatible
    12.0 mm
  • Longitud general
    13.0 mm
  • Diámetro del eje
    7.5 mm
  • Tamaño de la llave
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6