Menu Search

Tuercas de inserción M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (D) Aleación de zinc

Esta tuerca de inserción cónica está fabricada con un material de aleación de zinc y puede roscarse en secciones de madera para ofrecer un anclaje fuerte y permanente.
Referencia de Essentra:

10378151

Número de pieza del fabricante:

462557

9600 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
120 - 1199 0,793 €
1200 - 5999 0,3775 €
6000 + 0,3587 €
Paquete estándar: 1200

Solicitar en múltiplos de 120

Precio total:

95,16 €

120 x 0,793 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Tipo Flangeless
Forma de la tuerca Roscado
Tipo de impulso Forma hexagonal

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros