Menu Search

Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PP Natural

Una tuerca hexagonal fabricada en polipropileno (PP) natural, que tiene buenas propiedades de aislamiento químico y eléctrico, y es adecuada para su uso en una amplia gama de industrias. Las piezas se refieren a NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 y DIN 934 solo a título orientativo.
Referencia de Essentra:

10041529

Número de pieza del fabricante:

0030050300VR

1423 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1342 €
500 + 0,1275 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

13,42 €

100 x 0,1342 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Color Natural
Material completo Polipropileno
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros