Menu Search

Tuercas hexagonales estándar - De plástico

En stock

Una fijación de seis caras con un orificio roscado interno que normalmente se utiliza en conjunto con un perno o tornillo. Se puede fijar en su lugar con herramientas como llaves o trinquetes.

Código De La Serie: SR1954 ,SR2014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
84 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Compra
0,0523 € - 0,0646 € 1000 En stock
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
0,4086 € - 0,4302 € 2000 En stock
M12 x 1.75
Natural
Nylon 6/6
0,0739 € - 0,0913 € 2435 En stock
1/4-20
Natural
Nylon 6/6
0,1403 € - 0,1477 € 2000 En stock
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
0,1119 € - 0,1381 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
0,2015 € - 0,2121 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/8-32
Natural
Nylon 6/6
0,0935 € - 0,1154 € 1775 En stock
1/4-28
Natural
Nylon 6/6
2,182 € - 2,2971 € 125 En stock
M4
Marrón claro
PEEK
0,1543 € - 0,1623 € 194 En stock
M6
Natural
PA
0,0808 € - 0,085 € 3718 En stock
M5
Natural
PP
0,0973 € - 0,1025 € 3016 En stock
M8
Negro
Nylon 6/6
0,4062 € - 0,898 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PVDF
0,1272 € - 0,1338 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Negro
Nylon 6/6
0,0843 € - 0,0887 € 47850 En stock
M6
Natural
Nylon 6/6
0,1987 € - 0,2092 € 420 En stock
M12
Natural
PP
0,4961 € - 0,5221 € 1691 En stock
M20
Natural
Nylon 6/6
0,3636 € - 0,3835 € 158 En stock
M16
Natural
PP
0,5626 € - 0,5924 € 300 En stock
M8
Transparente
PC
0,1932 € - 0,2034 € 158 En stock
M2.6
Transparente
PC
0,9495 € - 0,9993 € 65 En stock
M2
Transparente
PC
  • de 5
Tuerca hexagonal M8 x 1.25 12.9 mm Nylon 6/6 Natural

10325155

Rango de precios
0,0646 € - 0,0523 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Distancia entre llaves
    12.9 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M12 x 1.75 17.7 mm Nylon 6/6 Natural

10325179

Rango de precios
0,4302 € - 0,4086 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Distancia entre llaves
    17.7 mm
  • Altura general
    10.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal 1/4-20 0.425 in Nylon 6/6 Natural

10325445

Rango de precios
0,0913 € - 0,0739 €

Niveles de existencias
2435 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    1/4-20
  • Distancia entre llaves
    10.8 mm
  • Altura general
    6 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M10 x 1.5 14.8 mm Nylon 6/6 Natural

10325162

Rango de precios
0,1477 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Distancia entre llaves
    14.8 mm
  • Altura general
    9.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M3.5 x 0.6 6.9 mm Nylon 6/6 Natural

10325117

Rango de precios
0,1381 € - 0,1119 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Distancia entre llaves
    6.9 mm
  • Altura general
    2.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal 3/8-32 0.500 in Nylon 6/6 Natural

10325469

Rango de precios
0,2121 € - 0,2015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    3/8-32
  • Distancia entre llaves
    12.7 mm
  • Altura general
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal 1/4-28 0.425 in Nylon 6/6 Natural

10325452

Rango de precios
0,1154 € - 0,0935 €

Niveles de existencias
1775 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    1/4-28
  • Distancia entre llaves
    10.8 mm
  • Altura general
    6 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M4 7.0 mm PEEK Marrón claro

10220818

Rango de precios
2,2971 € - 2,182 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura general
    3.2 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material completo
    Poliéter éter cetona
Tuerca hexagonal M6 10.0 mm PA Natural

10326428

Rango de precios
0,1623 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
194 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Natural PP M5 Tuerca hexagonal estándar

10041444

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
3718 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    4.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm Nylon 6/6 Negro

10041512

Rango de precios
0,1025 € - 0,0973 €

Niveles de existencias
3016 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M6 10.0 mm PVDF Natural

10041499

Rango de precios
0,898 € - 0,4062 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
Tuerca hexagonal M5 8.0 mm Nylon 6/6 Negro

10041437

Rango de precios
0,1338 € - 0,1272 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    4.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041468

Rango de precios
0,0887 € - 0,0843 €

Niveles de existencias
47850 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M12 18.0 mm PP Natural

10041604

Rango de precios
0,2092 € - 0,1987 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Distancia entre llaves
    18.0 mm
  • Altura general
    10.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Tuerca hexagonal M20 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041666

Rango de precios
0,5221 € - 0,4961 €

Niveles de existencias
1691 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Distancia entre llaves
    30.0 mm
  • Altura general
    18.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M16 24.0 mm PP Natural

10041642

Rango de precios
0,3835 € - 0,3636 €

Niveles de existencias
158 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Distancia entre llaves
    24.0 mm
  • Altura general
    14.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PC Transparente

10218419

Rango de precios
0,5924 € - 0,5626 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Tuerca hexagonal M2.6 5.0 mm PC Transparente

10218426

Rango de precios
0,2034 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
158 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2.6
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Altura general
    2.4 mm
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Transparente PC M2 Tuerca hexagonal estándar

10218365

Rango de precios
0,9993 € - 0,9495 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Altura general
    1.6 mm
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato