Menu Search

Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PVDF Natural

La forma hexagonal con sus seis lados planos ofrecen una forma fácil de apretar y aflojar esta tuerca hexagonal de nylon, al usar una llave estándar, porque está diseñada tanto para tamaño métrico como imperial SAE. Las tuercas hexagonales de nylon no son conductoras y ofrece resistencia a la corrosión y una sujeción duradera.
Referencia de Essentra:

10041536

Número de pieza del fabricante:

0030050500VR

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,6207 €
500 + 0,5904 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

62,07 €

100 x 0,6207 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Color Natural
Material completo Fluoruro de polivinilideno
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros