Menu Search

Tuerca hexagonal 1/4-28 10.8 mm PA Natural

Esta tuerca hexagonal está fabricada con nylon negro. Se utiliza en aplicaciones en las que se requiere que la tuerca ofrezca resistencia eléctrica, química y térmica. ‌Consulte las normas NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 y DIN 943 solamente como guía.
Referencia de Essentra:

10325452

Número de pieza del fabricante:

0425028HN

2775 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1124 €
5000 - 9999 0,1012 €
10000 + 0,091 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

112,40 €

1000 x 0,1124 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca 1/4-28
Color Natural
Material completo Poliamida 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros