Menu Search

Tuerca hexagonal M8 12.9 mm PA Natural

Esta tuerca hexagonal está fabricada con nylon negro. Se utiliza en aplicaciones en las que se requiere que la tuerca ofrezca resistencia eléctrica, química y térmica. ‌Consulte las normas NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 y DIN 943 solamente como guía.
Referencia de Essentra:

10325155

Número de pieza del fabricante:

04M080125HN

4000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0611 €
2500 - 9999 0,055 €
10000 + 0,0495 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

30,55 €

500 x 0,0611 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Color Natural
Material completo Poliamida 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros