Menu Search

Tuerca hexagonal M3 5.5 mm PA Natural

Esta tuerca hexagonal está fabricada con nylon natural. Se utiliza en aplicaciones en las que se requiere que la tuerca ofrezca resistencia eléctrica, química y térmica. ‌Consulte las normas NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 y DIN 943 solamente como guía.
Referencia de Essentra:

10279137

Número de pieza del fabricante:

496239

7345 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0415 €
5000 + 0,0396 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 10000

Precio total:

41,50 €

1000 x 0,0415 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M3
Distancia entre llaves 5.5 mm
Altura general 2.4 mm
Color Natural
Material completo Poliamida 6/6
Especificaciones DIN 555/934, NF E 2403
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros