Menu Search

Natural PC M3 Tuerca hexagonal estándar

Una tuerca hexagonal fabricada en policarbonato (PC) transparente, que proporciona un cierre robusto y estético con buena resistencia térmica. El policarbonato es una excelente opción para aplicaciones en las industrias eléctrica, minorista y de puntos de venta.
Referencia de Essentra:

10313725

Número de pieza del fabricante:

HN-M3-79

15038 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3181 €
5000 + 0,3022 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

318,10 €

1000 x 0,3181 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M3
Color Natural
Material completo Policarbonato
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros