Menu Search

Tuercas para prensaestopas - Nylon

En stock

Las tuercas y arandelas de sellado para prensaestopas están disponibles como accesorios para todos los prensaestopas de latón y nylon de la gama

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
98 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Compra
0,3264 € - 0,3436 € 53 En stock
M20 x 1.5
1,593 € - 1,676 € 10 En stock
M40 x 1.5
0,1121 € - 0,118 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
0,324 € - 0,3407 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32
0,2947 € - 0,3104 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG16
0,2269 € - 0,2388 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG7
0,349 € - 0,3678 € 981 En stock
M25
0,2269 € - 0,2388 € 280 En stock
PG9
0,464 € - 0,4891 € 200 En stock
PG21
0,2496 € - 0,2626 € 12 En stock
M12
0,1946 € - 0,2048 € 5758 En stock
PG13.5
0,64 € - 0,674 € 780 En stock
PG36
0,0772 € - 0,081 € 34960 En stock
M16 x 1.5
0,64 € - 0,674 € 1310 En stock
M40 x 1.5
0,155 € - 0,1632 € 8364 En stock
1/2 NPT
0,2571 € - 0,2707 € 500 En stock
PG7
0,326 € - 0,3428 € 157 En stock
PG16
0,3375 € - 0,3553 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16 x 1.5
0,2496 € - 0,2626 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
0,6964 € - 0,7332 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32 x 1.5
  • de 5
Tuerca de retención para PE M20 x 1.5 PA Gris

10301418

Rango de precios
0,3436 € - 0,3264 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M20 x 1.5
  • Código de material
    3917400099
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE M40 x 1.5 PA Negro

10301616

Rango de precios
1,676 € - 1,593 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M40 x 1.5
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE M12 17.0 mm PA Negro

10152409

Rango de precios
0,118 € - 0,1121 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Medida de la rosca
    M12
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de retención para PE M32 41.0 mm PA Negro

10152485

Rango de precios
0,3407 € - 0,324 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Medida de la rosca
    M32
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de retención para PE PG16 30.0 mm PA Negro

10152560

Rango de precios
0,3104 € - 0,2947 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Medida de la rosca
    PG16
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de retención para PE PG7 19.0 mm PA Negro

10152645

Rango de precios
0,2388 € - 0,2269 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Medida de la rosca
    PG7
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de retención para PE M25 32.0 mm PA Gris

10152454

Rango de precios
0,3678 € - 0,349 €

Niveles de existencias
981 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Medida de la rosca
    M25
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de retención para PE PG9 22.0 mm PA Gris

10152652

Rango de precios
0,2388 € - 0,2269 €

Niveles de existencias
280 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Medida de la rosca
    PG9
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de retención para PE PG21 36.0 mm PA Gris

10152577

Rango de precios
0,4891 € - 0,464 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Medida de la rosca
    PG21
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de retención para PE M12 PA Negro

10301302

Rango de precios
0,2626 € - 0,2496 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M12
  • Código de material
    3917400099
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE PG13.5 27.0 mm PA Negro

10265369

Rango de precios
0,2048 € - 0,1946 €

Niveles de existencias
5758 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    PG13.5
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE PG36 60.0 mm PA Negro

10265406

Rango de precios
0,674 € - 0,64 €

Niveles de existencias
780 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    PG36
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE M16 x 1.5 22.0 mm PA Negro

10265444

Rango de precios
0,081 € - 0,0772 €

Niveles de existencias
34960 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE M40 x 1.5 52.0 mm PA Negro

10265482

Rango de precios
0,674 € - 0,64 €

Niveles de existencias
1310 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M40 x 1.5
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE 1/2 NPT 27.0 mm PA Negro

10265529

Rango de precios
0,1632 € - 0,155 €

Niveles de existencias
8364 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    1/2 NPT
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE PG7 19.0 mm PA Gris

10337622

Rango de precios
0,2707 € - 0,2571 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    PG7
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de retención para PE PG16 30.0 mm PA Gris

10337660

Rango de precios
0,3428 € - 0,326 €

Niveles de existencias
157 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    PG16
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de retención para PE M16 x 1.5 22.0 mm PA Gris

10337776

Rango de precios
0,3553 € - 0,3375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de retención para PE M12 PA Gris

10301296

Rango de precios
0,2626 € - 0,2496 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M12
  • Código de material
    3917400099
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE M32 x 1.5 PA Negro

10301555

Rango de precios
0,7332 € - 0,6964 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M32 x 1.5
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida